製品を公開する
3873POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)
3873POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)
    TIEMME

    3873POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)

    Google翻訳,

    低温(放射)暖房および/または冷房システム用のポリアミド製分配マニホールド。マニホールドの位置ずれあり。
    マニホールドは、G1”1/4(DN32)のセルフシール式オス/メスねじ付きで提供されます。
    マニホールドには、温度計ホルダー付きボールバルブ、ドレンバルブ、および放射回路の適切なバランスを保つための流量計が付属しています。

    2~13方向のあらゆる接続要件に対応する幅広い製品を取り揃えています。
    主接続部G1" 1/4(DN32)
    3/4インチ×18ユーロコナ​​スのコンセント

    以下のバージョンでご利用いただけます。
    機械式形状記憶ネジ付き品番3873POL

    関連製品:
    1940年式 マニホールド用ボックス

    品番0200 耐酸素バリア付きPE-Xパイプ(EVOH)
    品番1436N継手 G3/4”x18 (ユーロコヌス) PE-Xパイプ用

    品番0600マルチプレイヤーパイプ(アルミインサート付き)
    品番1636 N継手 G3/4”x18 (ユーロコヌス) マルチプレイヤーパイプ用

    ご要望に応じて:
    品番2183Rアングル型フルボアボールバルブ(水用、ねじ込み式オス/メス端部)
    品番2120R ねじ込み式オス/メス端部を備えたフルボア水用ボールバルブ
    第9567条電気熱アクチュエータ


    仕様
    • Art.3873POL
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical memory screws.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228



    技術仕様
    • 固有参照番号3873POL-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
    • 製品ファミリDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • 製品グループRADIANT MANIFOLDS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-04
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • ETIM コードEC010382
    • ETIM 名称Central heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Uniclass 2015 コードSs_55
    • Uniclass 2015 説明Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Heat Exchangers
    • OmniClass 番号23-39 21 13 21
    • OmniClass タイトルManifolds