製品の公開
3908C _ Bibcock for washing machine with rosette
TIEMME

3908C _ Bibcock for washing machine with rosette

Google翻訳”,

本製品は、家庭用油圧システム、暖房システム、衛生システム、圧縮空気、各種オイル、ガソリン製品など、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています。

バルブの取り付け方向は、バルブ本体に特定のマーク(通常は矢印)で特に指定がない限り、回路の流れに対してどちらでも構いません。

洗濯機用水栓(ロゼット付き、ねじ込み接続、オス、UNI ISO 228)

G1/2"(DN15)からのあらゆる設置および接続に対応する幅広い製品を取り揃えています。


製品ラインナップ:
品番3906Cナットなしロゼット付きカットオフコック

関連製品:
品番0600アルミニウムコイル付きPE-Xパイプ
品番1652プレス継手/多層管用メス

仕様
  • Art. 3908C
    Bibcock for washing machine with rosette threaded connection male
    Production range from G1/2" (DN15).
    Body: brass CW617N nickel plated

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male UNI ISO 228

技術仕様
  • Unique ref3908C_Bibcock-washing-machine_Rubinetto-lavatrice
  • コレクションセットVALVES AND TAPS
  • コレクションBALL VALVES FOR WATER
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011344
  • ETIM 名Shut-off valve for sanitary devices
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
  • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves