製品の公開
K08-K09 _ Kitchen mixer
K08-K09 _ Kitchen mixer
K08-K09 _ Kitchen mixer
K08-K09 _ Kitchen mixer
    TIEMME

    K08-K09 _ Kitchen mixer

    Google翻訳”,

    ポップアップ式またはポップアップ式を選べるシングルレバーキッチンミキサーは、家庭でのより効率的な水管理に特に適しています。

    私たちは水の消費を重要な要素と考えており、気候変動対策はシャワーを浴びたり手を洗ったりといった日々の簡単な行動から始まると考えています。そのため、当社の製品は以下の特長を備えています。

    -節水(より大きな水流を得るためには、開口部の抵抗を克服する必要があります。これにより、不必要な水流を回避できます。)
    (無意識に流れる水による消費
    )
    -省エネ(レバーを左に回した時のみ温水が出ます)
    -革新的な流量ノズル(流量制限と水量増加の組み合わせにより、水流量を30%削減するように設計されています)。

    私たちは、快適さや生活の質を損なうことなく、水とエネルギーの大幅な節約を可能にする製品群を奨励したいと考えています。

    シングルレバーのキッチンミキサーは、ポップアップ式またはポップアップ式が選択可能で、シンク下の配管接続部の準備も必要です。
    クロムメッキバージョンもご用意しております。[Cr]

    G1/2インチ(DN15)接続に対応しています。
    カートリッジセラミックディスク Ø 35 mm
    エアレーター M24x1

    製品ラインナップ:
    品番: TN01LC シングルレバー式洗面器用混合水栓(ロングレバータイプ)(シンク/キッチン用)
    品番: TN02 シングルレバー式ビデ混合栓
    品番: TN03 シングルレバー式バスタブ混合栓(シャワーキット付き)
    品番: TN04 シングルレバーシャワーミキサー(シャワーキット付き)
    品番: TN05 シングルレバー壁掛け式浴槽/シャワー混合栓(2方向切替弁付き)
    品番: TN06シングルレバー壁掛け式シャワーミキサー

    関連製品:
    品番0600マルチプレイヤーパイプ(アルミインサート付き)
    品番4737 ねじ込み式メス型サーモスタット混合弁
    品番4738 ねじ込み式オス接続部付きサーモスタット式混合弁
    品番4739ねじ込み式テールピース付きサーモスタット式混合弁(オス接続)

    行/ループ接続:
    品番1676USM壁面プレートエルボ(メス型、U字型、多層配管用)
    品番1654U多層管用U字型オス圧入継手
    品番1656DFCT壁面プレートエルボ(メス型、多層管用)
    品番1656 多層管用壁面エルボ(メス)
    第148条1位置合わせ機能付き成形壁掛けブラケット
    品番1493Z調整スロット付きストレート壁掛けブラケット

    リニア接続:
    品番1656DFCT壁面プレートエルボ(メス型、多層管用)
    品番1656 多層管用壁面エルボ(メス)
    品番1481位置合わせ機能付き成形壁掛けブラケット
    品番1493Z調整スロット付きストレート壁掛けブラケット


    仕様
    • Art. K08
      Single-lever kitchen mixer from G1/2" (DN15) available with or without pop-u.
      Pop-u form G1"1/4 (DN32)
      Body: CW617N chrome-plated brass
      Under sink pipe: chromed Flex

      Art. K09
      Single-lever kitchen mixer from G1/2" (DN15) available with or without pop-u.
      Pop-u form G1"1/4 (DN32)
      Body: CW617N chrome-plated brass
      Under sink pipe: chromed Flex

    技術仕様
    • Unique refK08-K09-Kitchen-mixer_Miscelatore-Cucina
    • コレクションセットSANITARY
    • コレクションWASH BASIN MIXER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets