製品の公開
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
    TIGER เสือ

    TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)

    Google翻訳”,
    壁の装飾用の完成したセメント、特にビルトイン カラーで、最終層を 1 ~ 3 mm の薄さで塗りつぶすことができるため、しっくいに適しています。結果として得られる壁は非常に滑らかであるか、ペンキを塗り重ねることなく部屋に雰囲気を加える独特のパターンを作成します。 • 壁は特に滑らかで、セメントには色が組み込まれています。 • 最後の層として漆喰を塗ることができます。 1-3 mm の厚さで • 10 平方メートルの面積を塗りつぶすことができます。厚さ約2mm(厚さにより塗り面積が異なります)
    仕様
    • -WH01, WH02, GY01, GY02, GY03, GY04, GB01, GB02, BL01, BL02, GR01, GR02, GR03, YE01, YE02, YE03, YE04, OR01, OR02, OR03, OR04, RE01, RE02, BR01, BR02, BR03

      -For the consistency of the color, Primer must be applied before plastering the surface of some colors every time. And to plaster after applying Primer at least 2 hours.
      -For the convenience of work Mixing should be done with a mixing tool such as an electric drill.
      -Do not mix more water after the first time.
      -Should not be used on jointed surfaces that can move or vibrate unevenly.
      -For the durability of the colored plaster surface should be coated with water-repellent compounds for exterior work 
      -Should be used within 1 hour after mixing with water.
      -Do not mix more water after the cement has begun to solidify.

    技術仕様
    • Unique refTIGER_Decor_Color_Skim_Coat
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションDecor
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-12-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • OmniClassNumber23-13 31 13
    • OmniClassタイトルReady Mixed Concrete