製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
tigre-ads/products/8c1319d9-b0d0-4209-90fc-57990f9e6987
ホーム
カテゴリー
インフラ・土木
水・コルゲート
Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting
利用できません: アメリカ合衆国
TUBOS ADS TIGRE
フォロー
Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting
Google翻訳”,
原文を見る
DrenPro Bend45°はTigre-ADSのプルビアル用途向けのフィッティングで、高密度ポリエチレンで構成され、二重壁、1つの滑らかな内部、もう1つの外部の波形壁で設計されています。それらは、主に腐食や摩耗の影響を低減する、優れた構造強度と高い水力容量という優れた特性を備えています。また、軽量で、コンクリートや鉄鋼の優れた代替品です。 100mmから1500mmまでの直径で利用できます。
ダウンロード
仕様
仕様
The manufactured connections comply with all national and international standards. The bends are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
pead_drenpro-curva_45
コレクションセット
Pluvial Drainage Fittings - Bends
コレクション
DrenPro
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-06-29
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.tigre-ads.com/content/uploads/arquivos/CATALOGO-GERAL-TIGRE-ADS-2017_bb49eaad-86e0-4f2e-a1e9-84f78117f558.pdf
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4-o0B6xoG0wCPIJt3wCBKQ
関連
関連
主なマテリアル
ポリエチレン
設計国
ブラジル
製造国
ブラジル
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
インフラ・土木 - 水・コルゲート
IFC分類
パイプ取付具
Uniclass2015コード
Pr_65_52_07_38
Uniclass2015詳細
High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
MasterFormat 2014 コード
40 05 33
MasterFormat 2014 タイトル
High-Density Polyethylene Process Pipe
OmniClassNumber
23-11 13 11 21 11
OmniClassタイトル
Field Drainage Land Drainage Pipes
UniFormatIIコード
D2040
UniFormatIIタイトル
Rain Water Drainage
対応地域
南アメリカ
ウルグアイ
パラグアイ
ブラジル
ボリビア
類似製品
AstralPool Fluidra
Water Curtain
ダウンロード
AstralPool Fluidra
Pipe Fitting Metal Sleeve
ダウンロード
Otto Graf GmbH
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
ダウンロード
Otto Graf GmbH
Flat Tank Platin
ダウンロード
Roxtec
Roxtec R UG™ 貫通部
ダウンロード
Otto Graf GmbH
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex
ダウンロード