製品の公開
Tigre ADS Bend 90° HDPE Fitting
Tigre ADS Bend 90° HDPE Fitting
    TUBOS ADS TIGRE

    Tigre ADS Bend 90° HDPE Fitting

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    DrenPro Bend90°はTigre-ADSのプルビアル用途向けのフィッティングで、高密度ポリエチレンで構成され、二重壁、1つの滑らかな内部、もう1つの外部の波形壁で設計されています。それらは、主に腐食や摩耗の影響を低減する、優れた構造強度と高い水力容量という優れた特性を備えています。また、軽量で、コンクリートや鉄鋼の優れた代替品です。 100mmから1500mmまでの直径で利用できます。
    仕様
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The bends are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    技術仕様
    • Unique refpead_drenpro-curva_90
    • コレクションセットPluvial Drainage Fittings - Bends
    • コレクションDrenPro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードPr_65_52_07_38
    • Uniclass2015詳細High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • MasterFormat 2014 コード40 05 33
    • MasterFormat 2014 タイトルHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClassNumber23-11 13 11 21 11
    • OmniClassタイトルField Drainage Land Drainage Pipes
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    南アメリカ
    ウルグアイ
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア