Tigre ADS HDPE水質ユニットは、雨水から炭化水素と総浮遊固形物(TSS)をトラップするためのソリューションです。
雨水が表面排水構造物を通って水質ユニットに流れるとき、2つの堰プレートがトラップ装置として機能します。この構造にはバイパスシステムの使用も組み込まれており、「最初のフラッシュ」よりも多くの水流を迂回させることにより、捕捉された固形物の再懸濁を防ぎます。
Tigre ADS HDPE水質ユニットは、迅速な設置と簡単なメンテナンスのために特別に設計された耐久性のある軽量構造です。高密度ポリエチレンのDrenPro排水管で作られたこれらのユニットは、雨水や周囲の土壌に通常見られる研磨剤や化学薬品に耐性があります。また、現場の状態でより高いレベルの処理が必要な場合、Tigre ADS水質ユニットは、処理トレインと呼ばれる多層アプローチの不可欠な部分になります。
Tigre ADS HDPE水質ユニットは、直径900〜1500 mm、構成6mまたは12mの16の標準モデルで提供され、ご要望に応じてより長い長さもご利用いただけます。
•軽量
•最小限の深さの掘削のための水平設計
•80%のTSS除去
•80%のオイルとグリースの除去
•短い注文リードタイム
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ウルグアイ |
パラグアイ |
ブラジル |
ボリビア |