製品の公開
Stormtech Chamber and Cap MC3500 - ADS Tigre
Stormtech Chamber and Cap MC3500 - ADS Tigre
    TUBOS ADS TIGRE

    Stormtech Chamber and Cap MC3500 - ADS Tigre

    Google翻訳”,

    ADS Tigre の Stormtech 留置および保持システムは、インフラ プロジェクトや都市の土地利用における洪水やオーバーフローのリスクを軽減するために開発されました。貯留システムは雨水を地下に貯留し、再利用したり、元の地形に浸透させたりすることができます。留置システムは、流出を制御しながら一時的に水を蓄積し、排水システムや自然の流れのピークを回避します。

    仕様
    • Stormtech is one of the world's most revolutionary solutions for stormwater management and control. Innovative and cost-effective, they are made from 100% polypropylene (PP), in accordance with current ASTM F2787 and NCh 3352 standards. Stormtech chambers bring a new level of practicality, speed and efficiency to retention and detention systems, representing a much more affordable alternative.

    技術仕様
    • Unique reftigre-ads-stormtech-mc3500
    • コレクションセットPluvial Drainage Chamber
    • コレクションStormtech
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1143
    • 幅(mm)1955.8
    • 奥行き(mm)2286
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)60.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート

    対応地域

    南アメリカ
    ウルグアイ
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア