製品の公開
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe
    TUBOS ADS TIGRE

    Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe

    5つ星のうち3.33.3(15 レビュー)
    Google翻訳”,
    SaniProは、Tigre-ADSのApplication Sanitary Sewage用パイプラインで、高密度ポリエチレンで構成され、二重壁、1つの滑らかな内部、もう1つの外部の波形壁で設計されています。それらは、主に腐食や摩耗の影響を低減する、優れた構造強度と高い水力容量という優れた特性を備えています。また、軽量で、コンクリートや鉄鋼の優れた代替品です。主な利点:-より高い剛性-化学的に不活性-ベルとガスケットを通して100%水密; -他の材料よりも優れた水力効率; -科学的に証明された75年の耐久性。 -他の方法よりも最大50%高速にインストールできます。
    仕様
    • The design of the Tigre-ADS SaniPro Pipes is based on the enlarged bell and the conical tip, which allows quick and easy installation and providing 100% watertightness. Diameters: 400 mm - 1200mm Standard Length: 6.0 Meters Applications: Sanitary sewage, pluvial drainage Reference Standards: ABNT NBR ISO 21138-1 and ISO NBR ISO 21138-3
    技術仕様
    • Unique reftubo_corrugado_pead_tigre-ads_sanipro_iso
    • コレクションセットSanitary sewer pipes
    • コレクションSaniPro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードPr_65_52_07_38
    • Uniclass2015詳細High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • MasterFormat 2014 コード33 31 13
    • MasterFormat 2014 タイトルPublic Sanitary Utility Sewerage Piping
    • OmniClassNumber23-11 13 11 21 11
    • OmniClassタイトルField Drainage Land Drainage Pipes
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

    対応地域

    南アメリカ
    ウルグアイ
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア