製品の公開
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height
    Tile Tech Pavers

    Aluminum Metal Edging_8.5" height

    Google翻訳”,

    陽極酸化された黒または銀色の 6061 アルミニウムから製造された Tile Tech のエッジは、建物、屋上、および景観エリアに接する直線と緩やかな曲線を描くように特別に設計されています。 3 つの異なる高さプロファイルから選択します。 4.5 インチ、6.5 インチ、または 8.5 インチ (カスタム サイズも利用可能)。水平な底部の脚部分には切り込みが入っており、あらゆるデザインプロファイルに合わせて簡単に曲げることができます。

    技術仕様
    • Unique refaluminum-metal-edge-copy-copy
    • コレクションセットConstruction Materials, Pavers & Stones
    • コレクションAluminum Edging, Landscape Border
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.5
    • 幅(inch)3.34
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_25_93_60_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium edges
    • MasterFormat 2014 コード07 76 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Pavers
    • OmniClassNumber23-11 27 00
    • OmniClassタイトルLandscaping

    対応地域

    北米