製品の公開
Coating C-FLOOR E400 SL
Coating C-FLOOR E400 SL
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E400 SL

    Google翻訳”,

    床材用、溶剤不使用のエポキシ系セルフレベリングコーティング剤。屋内用。

    C-FLOOR E400 SLは、多目的に使用できる光沢仕上げコーティング剤です。コンクリート床面への塗布材として、セルフレベリングモルタル、高粘度コンパクトモルタル、塗料として使用できます。適切なシリカと組み合わせることで、滑り止めシステムとしても使用可能です。

    仕様
      • Glossy finish 
      • 100% solids 
      • High load resistance 
      • High abrasion resistance 
      • Easy to clean
    技術仕様
    • Unique refcoating-c-floor-e400-sl
    • コレクションセットCIN PERFORMANCE COATINGS
    • コレクションTopcoat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-05
    • エディション1
    関連
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC012273
    • ETIM 名Screed flooring
    • Uniclass2015コードPr_35_31_68_70
    • Uniclass2015詳細Resin floor coatings
    • MasterFormat 2014 コード09 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 29 13 19
    • OmniClassタイトルResinous Flooring

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン
    ポルトガル