製品の公開
Coating C-POX PRIMER ZN810
Coating C-POX PRIMER ZN810
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZN810

    Google翻訳”,

    亜鉛を豊富に含むエポキシプライマー。

    C-POX PRIMER ZN810は、鋼構造物に対して優れた陰極防食性能を発揮します。適切な中間塗料および上塗り塗料と組み合わせることで、C-POX PRIMER ZN810は、ISO 12944規格に基づき、カテゴリーC5までの環境および高い耐久性に対応する保護コーティング塗装システムに組み込まれます。

    仕様
      • Dry film zinc content of 80% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 2 standards 
      • Easy to apply 
      • Minimum overcoating time of 2,5 hours (at 20 ºC)
    技術仕様
    • Unique refcoating-c-pox-primer-zn810
    • コレクションセットCIN PERFORMANCE COATINGS
    • コレクションPrimer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-05
    • エディション1
    関連
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードPr_35_31_66_81
    • Uniclass2015詳細Solvent-borne metal primers
    • MasterFormat 2014 コード09 97 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSteel Coatings
    • OmniClassNumber23-15 21 13 11
    • OmniClassタイトルCorrosion Prevention Paints

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン
    ポルトガル