製品の公開
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZP160 FD

    Google翻訳”,

    リン酸亜鉛で着色されたポリアミドエポキシプライマー。

    C-POX PRIMER ZP160 FDは、産業用途または現場用途の鋼構造物に対し、高性能な防錆保護を提供します。ISO 12944規格に基づき、C3大気腐食性カテゴリーの環境において、1回の塗布で高い耐久性のある保護を実現します。

    仕様
      • Fast drying 
      • Compatible with different substrates: steel, aluminium and galvanized steel
    技術仕様
    • Unique refcoating-c-pox-primer-zp160-fd
    • コレクションセットCIN PERFORMANCE COATINGS
    • コレクションPrimer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-05
    • エディション1
    関連
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードPr_35_31_66_81
    • Uniclass2015詳細Solvent-borne metal primers
    • MasterFormat 2014 コード09 97 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSteel Coatings
    • OmniClassNumber23-15 21 13 11
    • OmniClassタイトルCorrosion Prevention Paints

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン
    ポルトガル