製品の公開
Coating C-POX S150 FD
Coating C-POX S150 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX S150 FD

    Google翻訳”,

    速乾性多目的ポリアミドエポキシ樹脂。

    C-POX S150 FDは、過酷な環境下における鋼構造物の保護に特に推奨されます。プライマー、中間塗料、トップコートとして使用でき、構造物が受ける負荷に応じて最適な選択肢となります。様々な塗装システムに組み込むことで、C-POX S150 FDは、ISO 12944規格に基づくC3、C4、C5の腐食性カテゴリーの環境において、高い耐久性のある保護性能を発揮します。

    仕様
      • Fast drying: can be painted over on the same day 
      • Good chemical resistance 
      • Withstands temperatures up to 150 °C High-build application 
      • Easy to apply 
      • Different pigmentations available: conventional or micaceous iron oxide 
      • Satin finish
    技術仕様
    • Unique refcoating-c-pox-s150-fd
    • コレクションセットCIN PERFORMANCE COATINGS
    • コレクションPrimer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-05
    • エディション1
    関連
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードPr_35_31_68_27
    • Uniclass2015詳細Epoxy resin coatings
    • MasterFormat 2014 コード09 97 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSteel Coatings
    • OmniClassNumber23-15 21 13 11
    • OmniClassタイトルCorrosion Prevention Paints

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン
    ポルトガル