製品の公開
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
    Tintas CIN

    Coating CINCOAT PRIMER IZS920

    Google翻訳”,

    無機亜鉛ケイ酸塩プライマー。

    CINCOAT PRIMER IZS920は、鋼構造物に対して優れた陰極防食効果を発揮します。高濃度の亜鉛粉末を含有しているため、長期的な防食効果が得られ、メンテナンスコストの削減につながります。

    仕様
      • Withstands temperatures of up to 400 °C 
      • Dry film zinc content of 85% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 1 standards 
      • Outstanding application characteristics
    技術仕様
    • Unique refcoating-cincoat-primer-izs920
    • コレクションセットCIN PERFORMANCE COATINGS
    • コレクションPrimer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-05
    • エディション1
    関連
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードPr_35_31_66_76
    • Uniclass2015詳細Silicate-based primers
    • MasterFormat 2014 コード09 97 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSteel Coatings
    • OmniClassNumber23-15 21 13 11
    • OmniClassタイトルCorrosion Prevention Paints

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン
    ポルトガル