製品の公開
D-440 dry cement-based grey floor mortar
TITAN CEMENT SA

D-440 dry cement-based grey floor mortar

Google翻訳”,
D-440 は、特別に粒状化された石灰岩砂と特別な有機改良添加剤を含む、すぐに使用できる乾燥したセメントベースの灰色の床モルタルです。その使用法は、水を加えるだけです。
仕様
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
技術仕様
  • Unique refD440
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-01-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント
  • 設計国ギリシャ
  • 製造国ギリシャ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • OmniClassNumber23-13 15 11
  • OmniClassタイトルConcretes

対応地域

北米 ヨーロッパ 南アメリカ アフリカ アジア