製品の公開
ENVIRA concrete pervious to water
TITAN CEMENT SA

ENVIRA concrete pervious to water

Google翻訳”,
ENVIRA は革新的な透水性コンクリートです。雨水を下地に流すことができるため、駐車場などの屋外舗装の施工に高い付加価値を提供します。これにより、雨水流出を処理するための排水システムの構築と維持にかかるコストが削減され、環境保護に大きく貢献します。
仕様
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
技術仕様
  • Unique refENVIRA
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-01-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント
  • 副マテリアル
  • 設計国ギリシャ
  • 製造国ギリシャ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • OmniClassNumber23-13 15 11
  • OmniClassタイトルConcretes

対応地域

北米 ヨーロッパ 南アメリカ アフリカ アジア