製品の公開
M510 white cement based dry-mixed one-layer mortar
TITAN CEMENT SA

M510 white cement based dry-mixed one-layer mortar

Google翻訳”,
M-510 は、適切な白大理石の造粒と特殊な有機混和剤を使用した、白色セメント ベースの乾式混合 1 層モルタルです。水の追加のみが必要です。
仕様
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength: CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption: W0 Thermal conductivity (λ10,dry): 0,77 W/MK Pot life: 2 h at 20ο C Reaction to fire: Euroclass Α1
技術仕様
  • Unique refM510
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-01-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント
  • 副マテリアル大理石
  • 設計国ギリシャ
  • 製造国ギリシャ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • OmniClassNumber23-13 15 11
  • OmniClassタイトルConcretes

対応地域

北米 ヨーロッパ 南アメリカ アフリカ アジア