製品の公開
M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar
TITAN CEMENT SA

M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

Google翻訳”,
M-610は、適切な乾燥石灰岩砂粒と特殊な有機混和剤を使用した白色セメントベースの乾式混合単層モルタルです。水の追加のみが必要です。
仕様
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength (ΕN 1015-11): Class CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption : W0 Thermal conductivity (λ10,dry) : 0,77W/MK Reaction to fire: Euroclass Α1
技術仕様
  • Unique refM610
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-01-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント
  • 設計国ギリシャ
  • 製造国ギリシャ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • OmniClassNumber23-13 15 11
  • OmniClassタイトルConcretes

対応地域

北米 ヨーロッパ 南アメリカ アフリカ アジア