製品の公開
STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.
TITAN CEMENT SA

STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

Google翻訳”,
STEREA PRO は、専門的なハイテクセメントベースのタイル接着剤です。それは、白色セメント、適切な粒度分布の大理石、石灰岩フィラー、適切に選択された混合物で構成され、ポリマー成分 (樹脂) で補強されています。高い初期および最終接着強度と耐湿性を提供し、滑りを減らし、オープンタイムを増加させます。最後に、垂直面への優れた接着性を持ち、強い応力を受ける基板に適しています。
仕様
  • Application temperature: from +5ºC to +35ºC Application thickness: up to 10 mm Pot life: at least 6 h Open time: at least 30 min Minor adjustments open time: at least 30 min Slip: <0.5 mm Pointing on walls: after 3-8 h Pointing on floors: at least 30 min Adhesive strength after: • 28 days: 1,60 N/mm2 • heating in +70ºC: ≥ 1,50 N/mm2 • immersion in water: ≥ 1,10 N/mm2 • freeze-thaw cycles: ≥ 1,20 N/mm2 Temperature resistance: from -15ºC to +60ºC
技術仕様
  • Unique refSTEREA_PRO
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-01-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント
  • 設計国ギリシャ
  • 製造国ギリシャ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • OmniClassNumber23-13 15 11
  • OmniClassタイトルConcretes

対応地域

北米 ヨーロッパ 南アメリカ アフリカ アジア