製品の公開
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 30°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 30°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 30°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 30°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 30°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 30°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 30°

    regular traffic: velino series [ASME, US standard] 30°

    5つ星のうち3.63.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    スタイリッシュなインテリアのデザインエスカレーター。

    velinoシリーズのエスカレーターは、最高レベルで動作する信頼性の高いシステムです。デュアルサーキットブレーキシステム(最適なセーフガード)や特許取得済みのアコースティックコームセグメントモニタリングなどの実績のあるテクノロジーにより、最高の安全性と長い耐用年数が保証されます。さらに、velinoシリーズ製品は幅広いデザインオプションを提供します。これらは、ショッピングセンター、多機能コングレスセンター、または空港の独自のスタイルを損なうことなくハイライトを追加するための最良の前提条件です。

    仕様
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
      Inclination: 30.0°  ( 27.3° ) 
      Rise max: 49,21' (15m)
      Rise min: 8,2' (2.5m) 
      Max Rise w/o intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m) @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Slim | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    技術仕様
    • Unique refVelino_ASME-30
    • コレクションセットCommercial Escalator
    • コレクションvelino escalator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エスカレーター
    • IFC分類運搬エレメント
    • Uniclass2015コードSs_80_20_62_28
    • Uniclass2015詳細Escalator systems
    • MasterFormat 2014 コード14 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEscalators
    • OmniClassNumber23-23 11 13
    • OmniClassタイトルEscalators
    • UniFormatIIコードD1020
    • UniFormatIIタイトルEscalators & Moving Walks

    対応地域

    北米 オセアニア
    アメリカ合衆国
    合衆国領有小離島
    カナダ