製品の公開
Q-Door QF8 Manually operated folding door

Q-Door QF8 Manually operated folding door

Google翻訳”,

折りたたみドア Q-Door FX

Q-Door FXは、信頼性と断熱性能を重視して設計された折りたたみドアです。1962年から開発・改良を重ね、実証済みの耐久性、強力な断熱性、そして精密なエンジニアリングを兼ね備えています。30年以上前に設置されたドアの多くは、機能性、信頼性、耐久性が極めて重要な消防署や産業施設で、今もなお日常的に使用されています。これは、Torverkが機能性、安全性、そして長期的な性能に注力していることの証です。

セキュリティと表面処理

Q-Door FX には、境界保護を強化するために、 SSF 1074 、セキュリティ クラス 2 (SK2) 、セキュリティ クラス 3 (SK3)に準拠したバージョンが用意されています。

過酷な環境、高湿度、沿岸条件に対する耐性を高める複数の表面処理パッケージから選択できます。

建設と断熱

各ドア リーフはSSAB製の0.6 mm の耐​​腐食鋼板から形成され、ロール曲げ加工により強固で耐久性のある構造に成形されています。

パネルには4.5バールの圧力下でポリウレタンフォームが充填されています。フォームは膨張し、すべての空洞に浸透し、鋼板および端部プロファイルと化学的に結合します。

硬化すると、フォームはホッケーのパックのように硬くなり、一般的な住宅断熱材よりも 4 倍優れた断熱性を発揮します。

すべてのシールは耐久性のある EPDM ゴムで作られており、寒冷な気候でも柔らかさと密閉性を保ちます。

オプションの断熱ガス断熱窓は、あらゆるサイズや数でご利用いただけます。

オプションで小扉を追加できます。

窓や改札口のない標準的な5 x 5 m のドアのU 値は 0.90 W/m²K 、 T 値は 1 m² あたり 1 m³/h です。

サイズと操作

各 Q-Door FX は開口部の正確なミリメートルに合わせてカスタム構築されます。

電動 Q-Door FX は、最大幅 14.5 メートル、高さ 6 メートルまで可能です。

内開きまたは外開きのモデルがあり、利用可能なスペースに応じてドアの横または上に取り付けることができる2 つの異なる駆動システムを備えています。

当社独自のモーターは2,000,000 サイクルにわたってテストされています。

ドアは完全にまたは部分的に自動化できるため、物流が改善され、エネルギー損失が最小限に抑えられます。

仕様
  • SIZE & PANEL DIVISION

    To ensure the best insulation and minimal air leakage, each door is precisely adapted to your specific opening.

    • Width: 4200 m – 10100 mm
    • Height: up to 6 m
    • Panel thickness: 56 mm
    • Panel material: 0.6 mm SSAB Greencoat® steel with C5 corrosion class and bio-based coating. The sheet is bent for maximum rigidity.
    • Core: High-density polyurethane foam, chemically bonded to all components. Each cubic centimetre contains tens of thousands of gas-filled cells that block heat and cold transfer.
    • Panel configurations: 4+4
    • Wicket door: Minimum threshold height 130 mm. Maximum door width = section width minus 340 mm. Available for SK2 and SK3.
    • Windows: Gas-insulated, with thermal breaks.
      • Max total window area (motorised): 43% of panel surface
      • Max window width = section width minus 300 mm
      • Min spacing between rows: 200 mm
      • SK2 models can include windows; SK3 cannot.

    PERFORMANCE

    • Expected service life: 30 years
    • Wind load resistance: Class 5
    • Water tightness: Class 2 or 3 (depending on configuration)
    • Opening speed: ~0.25 m/s (depends on door width)

    PANEL STRUCTURE

    The door consists of four panels and can be configured with 4 panels on either side:

    • 4+4

    SURFACE, CORROSION PROTECTION & INSULATION

    Each 56 mm panel is clad with SSAB Greencoat® 0.6 mm steel, C5 corrosion class, and bio-based coating. The bent sheet provides torsional stiffness, and the panel core of high-density foam offers excellent insulation.

    • Best U-value (individual panel): ~0.22 W/m²K
    • U-value (example 5x5 m door): 0.90 W/m²K
    • T-value (example):
      • Motorised: 0.9 m³/h per m²
      • Manual: 1.5 m³/h per m²

    If you want another color we can coat your door with any of the 10 million colors in the NCS- and RAL-systems.

技術仕様
  • Unique refmanuel-vikport-QF8-4-4
  • コレクションセットIndustrial doors
  • コレクションFolding door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-30
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
  • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 34 19
  • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 21
  • OmniClassタイトルFolding Metal Doors