製品の公開
言語
言語
製品の公開
無料登録
ログイン
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
український
Русский (Украина)
Русский
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
ウクライナの子どもたちや家族のために活動するユニセフを支援。
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
家電・電気製品
TOSHIBA Washer Dryer TWD-BH90W4T 8kg
TOSHIBA (THAILAND) โตชิบา
フォロー
TOSHIBA Washer Dryer TWD-BH90W4T 8kg
Google翻訳”,
原文を見る
TOSHIBA洗濯乾燥機TWD-BH90W4T8kg
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
TOSHIBA_Washer-Dryer_TWD-BH90W4T_8kg
製品ファミリ
Appliances
製品グループ
Washing Machines
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2021-01-05
エディション
1
高さ(Mm)
850
幅(mm)
595
奥行き(mm)
635
リンク
リンク
製品のURL
https://www.toshiba.co.th/product/Water%20Dispenser/604/RWF-W1830UVBK(T).html
関連
関連
設計国
タイ
製造国
タイ
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - 家電・電気製品
対応地域
アジア」
タイ