製品の公開
Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E
TOSHIBA

Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E

Google翻訳”,
住宅用室内床ユニット。小さくてコンパクトですがパワフルです。屋根裏部屋のフラットで完璧にマッチします。その白いモダンなデザインで、それはあらゆる場所に適応し、標準的なラジエーターよりも少ない場所を占めます。コンソールには、マシン上にワイヤレスコントロールとコントロールパネルがあります。空気の流れは床レベルで設定できます。
仕様
  • Technical details:

    - Avaible sizes: 10, 13, 18 (from 2,5 to 5,0 kW)

    - SEER to 7,20

    - SCOP to 4,70

    - Cooling range to -15°C

    - Heating range to -15°C

    - Air flow management with wireless control and panel control

    - "New IAQ Filter" system

    - Control: Quite mode, Preset mode, Power Select and Fireplace

    With low GWP gas R32

技術仕様
  • Unique refConsoleJ2-10-13-18
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 正味重量(kg)16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)