加熱および冷却用の空気対水ヒート ポンプの Estía R32 は、4 つの単相モデルで構成されており、住宅または小規模オフィスのアプリケーションに適しています。室外機には東芝DCツインロータリーエコドライブコンプレッサーを搭載し、システム全体の効率を最大化。
HWS-AMS54E-EN コントローラを使用すると、同じアプリケーションで最大 8 台のヒート ポンプを並行して操作できるため、このシステムは集合住宅の理想的なソリューションになります。温水モジュールには 2 つのタイプがあります。最初のものは壁に取り付けられ、3、6、および 9kw のバックアップ ヒーターがあり、150、210、または 300 リットルの 3 つのサイズで利用可能な家庭用温水タンクと組み合わせることができます。 1 つには内部に DHW タンクがあり、使用目的に応じて選択できる 3、6、9 kW のバックアップ電気ヒーターで 1 つまたは 2 つのゾーンを制御するために提供されます。温水モジュールに搭載された制御装置には、毎週のプログラミングが装備されています。 Estiaは、床暖房、ウォーターファンコイル、ラジエーターなど、さまざまなタイプの端末に対応しています。
Estía は、山岳地帯での用途にも最適です。
Estía は、Modbus および Konnex プロトコルを使用して、外部監視および制御システムに接続することもできます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |