製品の公開
Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E

Google翻訳”,
地球温暖化への影響が少ない冷媒 R32 を使用した新世代の東芝 ESTIA 空気対水ヒート ポンプ スプリット システムは、暖房と家庭用の衛生的な温水製造に適切な温度を提供します。 ESTIA R32 システムは完全にリバーシブルで、暖かい季節に涼しさを提供するという追加の利点を提供します。
仕様
  • - Elegant and compact design for space heating and domestic hot water production to fit any interior - Best-in class A+++ heating energy label class - SCOP up to 4.63 according to EN14825 - COP up to 5.20 according to EN14511 - Best-in class A+ domestic hot water production - Indoor silent operation 31dB(A) at 1m - Integrated domestic hot water tank 210 liters - High leaving water temperature up to 65°C @ +7°C outside temperature and 62°C @ -25°C outside temperature (for outdoor units 8 & 11 kW) - Intuitive remote control functions - Easy commissioning thanks to the Start-Up Tool - All components accessible from the front panel
技術仕様
  • Unique refEstia-R32-all-in-one-110-1-zona_unita-interna
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to water
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1700
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)670
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)157
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)