製品の公開
Estia R32 All-In-One (Indoor unit) HWT-1102S21**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Indoor unit) HWT-1102S21**W-E

Google翻訳”,

加熱および冷却用の空気対水ヒート ポンプの Estía R32 は、4 つの単相モデルで構成されており、住宅または小規模オフィスのアプリケーションに適しています。 All In One 11z2 室内ユニットには、220 リットルの DHW タンクと 3 または 6 または 9kw のバックアップ電気ヒーターが装備されています。

HWS-AMS54E-EN コントローラを使用すると、同じアプリケーションで最大 8 台のヒート ポンプを並行して操作できるため、このシステムは集合住宅の理想的なソリューションになります。温水モジュールに搭載された制御装置には、毎週のプログラミングが装備されています。 Estiaは、床暖房、ウォーターファンコイル、ラジエーターなど、さまざまなタイプの端末に対応しています。

Estía は、山岳地帯での用途にも最適です。

Estía は、Modbus および Konnex プロトコルを使用して外部監視および制御システムに接続することもできます。

Wi-Fiオプションモジュールを介したESTIAは、リモートで、および/またはAmazon AlexaやGoogle Homeなどの音声アシスタントで制御できます
仕様
  • Technical details:

    - Split heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    AIO hydro module to control 2 zones suitable for 8 and 11 kw CDus

    - Backup heaters capacity: 3,0 or 6,0 or 9,0 kW

    - For heating and cooling operation

    - Water production in heating: from 20°C to 65°C - Water production in cooling: from 7° to 25°C

    - Energy Efficienty Class A++

    - Anti-legionella cycle setting

技術仕様
  • Unique refEstia-R32-all-in-one-s2-110_unita-interna
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to water
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1700
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)670
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(kg)157
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)