加熱および冷却用の空気対水ヒート ポンプの Estía R32 は、4 つの単相モデルで構成されており、住宅または小規模オフィスのアプリケーションに適しています。 All In One 6z1 室内ユニットには、220 リットルの DHW タンクと 3 または 6 kw のバックアップ電気ヒーターが装備されています。
HWS-AMS54E-EN コントローラを使用すると、同じアプリケーションで最大 8 台のヒート ポンプを並行して操作できるため、このシステムは集合住宅の理想的なソリューションになります。温水モジュールに搭載された制御装置には、毎週のプログラミングが装備されています。 Estiaは、床暖房、ウォーターファンコイル、ラジエーターなど、さまざまなタイプの端末に対応しています。
Estía は、山岳地帯での用途にも最適です。
Estía は、Modbus および Konnex プロトコルを使用して外部監視および制御システムに接続することもできます。
Wi-Fiオプションモジュールを介したESTIAは、リモートで、および/またはAmazon AlexaやGoogle Homeなどの音声アシスタントで制御できます対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |