製品を公開する
Estía R32 Wall-Mounted (Indoor unit) HWT- 6 11 1XWH**W-E
TOSHIBA

Estía R32 Wall-Mounted (Indoor unit) HWT- 6 11 1XWH**W-E

Google翻訳,

加熱および冷却用の空気対水ヒート ポンプの Estía R32 は、4 つの単相モデルで構成されており、住宅または小規模オフィスのアプリケーションに適しています。壁に取り付けられた温水モジュールには、3 または 6 または 9 kW のバックアップ電気ヒーターが装備されており、150、210、または 300 リットルの 3 つのサイズで利用可能な家庭用温水タンクと組み合わせることができます。

HWS-AMS54E-EN コントローラを使用すると、同じアプリケーションで最大 8 台のヒート ポンプを並行して操作できるため、このシステムは集合住宅の理想的なソリューションになります。温水モジュールに搭載された制御装置には、毎週のプログラミングが装備されています。 Estiaは、床暖房、ウォーターファンコイル、ラジエーターなど、さまざまなタイプの端末に対応しています。

Estía は、山岳地帯での用途にも最適です。

Estía は、Modbus および Konnex プロトコルを使用して、外部監視および制御システムに接続することもできます。

Wi-Fiオプションモジュールを介したESTIAは、リモートで、および/またはAmazon AlexaやGoogle Homeなどの音声アシスタントで制御できます
仕様
  • Technical details:

    - Split heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - Backup heaters capacity: 3,0, 6,0 e 9,0 kW

    - For heating and cooling operation

    - Water production in heating: from 20°C to 65°C (up to 55°C for sizes 4 and 6)- Water production in cooling: from 7° to 25°C

    - Energy Efficienty Class A++

    - Anti-legionella cycle setting

技術仕様
  • 固有参照番号Estia-R32-parete_6-11_unita-interna
  • 製品ファミリHVAC - Residential: air to water
  • 製品グループIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-26
  • 版番号1
  • 高さ(mm)725
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)235
関連
  • 主要素材メタル
  • 正味重量(kg)27
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)