製品の公開
Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E
TOSHIBA
アーカイブ

Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
技術仕様
  • Unique refEstia5-R410a-110-140_unita-interna
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to water
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1340
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)93
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

類似製品

5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)