製品の公開
Estía 5 R410a (Outdoor unit) HWS-805H-E
TOSHIBA

Estía 5 R410a (Outdoor unit) HWS-805H-E

Google翻訳”,

暖房用の空気から水へのヒートポンプのEstíaStandardは、7つのモデル、4つの単相および3つの三相で構成されており、住宅または小規模オフィスのアプリケーションに適合します。室外機には東芝DCツインロータリーエコドライブコンプレッサーを搭載し、システム全体の効率を最大限に高めています。

HWS-AMS54E-ENコントローラーを使用すると、同じアプリケーションで最大8台のヒートポンプを並行して操作できるため、このシステムはアパートの建物に最適なソリューションになります。温水モジュールはすべて、エネルギークラスAの6速ポンプを備えています。このシステムは、150、210、または300リットルの3つのサイズで利用可能な家庭用温水タンクと組み合わせることもでき、使用目的に応じて選択できます。温水モジュールに搭載されたコントロールは、毎週のプログラミングを備えており、最大2つの異なる温度ゾーンと異なるタイプの端子を管理できます。

Estíaは山岳地帯での用途にも最適です。

Estíaは、ModbusおよびKonnexプロトコルを使用して外部の監視および制御システムに接続することもできます。

仕様
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12

    - DC Twin Rotary Toshiba

    - For heating and cooling operation

    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:

    - Avaible sizes: 80 (7,51 kW)

    - Single phase system

    - Heating range to -20°C

    - Energy Efficiency Class A++

    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating

技術仕様
  • Unique refEstia5-R410a-80_unita-esterna
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to water
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)890
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 正味重量(kg)63
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)