製品の公開
Estía 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P80 110 140 5H8R-E
TOSHIBA

Estía 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P80 110 140 5H8R-E

Google翻訳”,

Estíaパワフルな暖房用の空気から水へのヒートポンプは、5つのモデル、2つの単相および3つの三相で構成されており、住宅または小規模オフィスのアプリケーションに適合します。

室外機には東芝DCツインロータリーエコドライブコンプレッサーを搭載し、システム全体の効率を最大限に高めています。

HWS-AMS54E-ENコントローラーを使用すると、同じアプリケーションで最大8台のヒートポンプを並行して操作できます。室外機のベースにある電気ヒーターは、室外機の熱交換器に氷が形成されるのを防ぎます。 Estia Standardと比較して、Estia Powerfulは、熱交換器の回路数の増加により、非常に低い屋外温度でも熱出力を保証できます。 EstíaPowerfulは、外気温-15°Cまで公称容量の100%を維持し、さらに、-25°Cまでの外気温での動作が保証されているため、最も極端な場合でも、すべての一次加熱要件に対応するユニークで用途の広い製品です。 、バックアップまたはサポートデバイスを提供する必要はありません。
温水モジュールはすべて、エネルギークラスAの6速ポンプを備えています。
このシステムは、使用目的に応じて選択できる150、210、または300リットルの3つのサイズで利用可能な家庭用温水タンクと組み合わせることもできます。温水モジュールには、異なる部屋だけでなく、異なるタイプの端末でも、2つの異なる温度ゾーンを管理できるマシンに制御装置が装備されています。




仕様
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module
    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12 - DC Twin Rotary Toshiba
    - For heating and cooling operation
    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Powerful:

    - Avaible sizes: 80, 110, 140 (from 8,20 to 14 kW)

    - COP to 4,88

    - EER to 3,66

    - Heating range to -25°C

    - Water Production: from 7°C in cooling to 60° in heating

    - Energy label to A+++ (size 110, 1phase, 11,2 heating capacity)


技術仕様
  • Unique refEstia5-alta-potenza-R410a-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to water
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1340
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 正味重量(kg)94
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)