製品を公開する
Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
TOSHIBA

Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E

Google翻訳,
Estía Alta Temperatura のヒート ポンプの範囲は、8 kW と 11.2 kW の熱出力の 2 つの単相モデルで構成されており、これに家庭用温水用のタンクを組み合わせることもできます。 Estía Alta Temperatura は、最大 -15 ºC の外部温度まで公称容量の 100% を維持し、さらに最大 -25 ºC の外部温度で動作が保証されるため、あらゆる一次加熱のニーズに対応するユニークで汎用性の高い製品になっています。バックアップ デバイスやサポートを提供する必要はありません。低外気温時の熱出力を高めるため、コンプレッサーの最高回転数を28%アップ。温水モジュールにはすべて、エネルギー クラス A++ の 6 速ヒート ポンプが装備されています。標準バージョンとは異なり、Estía Alta Temperatura の温水モジュールは、冷却で 7 ºC から加熱で 60 ºC までの水の生成を可能にします。リモート ワイヤー コントロールのおかげで、同じアプリケーションで最大 8 台のヒート ポンプを並行して操作できるため、このシステムは住宅用および商業用アプリケーションに最適なソリューションです。最後に、温水モジュールに搭載された制御装置には毎週のプログラム機能が装備されており、最大 2 つの異なる温度ゾーンと異なるタイプの端子を管理できます。 Estía は、Modbus や Konnex などのプロトコルを使用する外部監視および制御システムと互換性があります。
技術仕様
  • 固有参照番号Estia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-esterna
  • 製品ファミリHVAC - Residential: air to water
  • 製品グループOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-21
  • 版番号1
  • 高さ(mm)925
  • 幅(mm)525
  • 奥行き(mm)355
関連
  • 主要素材メタル
  • 副素材プラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC 名称Air conditioners
  • UNSPSC コード40101701
  • Uniclass 2015 コードEF_65_80
  • Uniclass 2015 説明Air conditioning
  • OmniClass 番号23-33 39 00
  • OmniClass タイトルAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)