製品の公開
Mini SMMSe monofase mini VRF (outdoor unit)                           MCY-MHP 04 05 06 04HS-E
TOSHIBA

Mini SMMSe monofase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 06 04HS-E

Google翻訳”,
単相ヒート ポンプのミニ VRF システム - ミニ SMMSe は、東芝の技術の最新の表現であり、商用アプリケーションと店舗、オフィス、大規模なアパートなどのアプリケーションの両方で、VRF 技術を備えた新しいユニットの e ラインに SMMSe として付属しています。 、静かな動作とコンパクトなサイズが重要な機能です。お客様のニーズに細心の注意を払った結果、限られた消費量で最大 4.86 の COP を備えた高いエネルギー効率と、あらゆるタイプのアプリケーションで簡単に適用できる最大 180 m のパイプが実現しました。システムの絶対的な柔軟性は、接続可能な幅広い室内ユニットによって完成されます。 Mini SMMSe は狭いスペースにも簡単に設置できます。
仕様
  • Technical characteristics: - Available from 4, 5 and 6 HP (from 12.5 kW to 18 kW) with single phase power supply - Applications in heating and cooling - High COP to ensure maximum energy savings. - Possibility to connect up to 13 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Easy to install: compact and lightweight unit
技術仕様
  • Unique refMiniSMMSe1ph-minivrf1-04-05-06
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1235
  • 幅(mm)990
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)127
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)