製品の公開
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 08 10 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 08 10 04HS8-E

Google翻訳”,
3 相ヒート ポンプを備えた MINI VRF システム - ll mini SMMSe 8HP および 10HP は、商用、住宅、ビジネス、ホスピタリティ アプリケーション向けの VRF 技術を備えた e-line ラインを完成させます。 Mini SMMSe 8HP および 10HP は、市場で最高の冷媒フロー管理の 1 つと、エネルギー効率と消費の優れた比率を実現する高性能により、すべての内部ユニットの最適な電力供給を保証します。外部ユニットは非常にコンパクトで、同じ容量で、Mini SMMSe は以前のバージョンよりも設置面積が 50% 小さくなっています。高度なファン設計により、ノイズと消費電力を削減しながら最大の効率を実現します。さらに、高度なコンプレッサー設計と制御システムの組み合わせにより、Mini SMMSe は広い動作温度範囲で動作します。
仕様
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with two-tube technology - To be used in combination with internal VRF units, valve kits and VN heat exchangers - Possibility to connect up to 16 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility and special installations thanks to the maximum length of the pipes of 300 m; the maximum height difference of 30 m and the static head of 20 Pa - Extremely quiet application with PMV valve kit
技術仕様
  • Unique refMiniSMMSe3ph-minivrf1-08-10
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1740
  • 幅(mm)990
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)147
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)