製品の公開
Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-4M27U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-4M27U2AVG-E

Google翻訳”,
Multisplit R32 室外機には DC ハイブリッド インバーター技術が搭載されています。ツインロータリーコンプレッサーは、ユニットの効率と幅広いベルコイタを保証します。ファンは電気モーターの消費を削減しながら、高い運転効率を保証します。優れた部分負荷管理。広い動作範囲: 冷房時 -10 °C ~ +46 °C、暖房時 -20 °C ~ +24 °C。 SEERは6.9まで。スコープは4.6まで。冷房時3.3kW~10kW、暖房時4kW~12kWの7サイズをご用意しています。 8系統の室内ユニットに対応。少なくとも 2 部屋から最大 5 部屋までのエアコン。
技術仕様
  • Unique refMultisplit-r32-ras-27
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)890
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)72
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)