製品の公開
New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E
TOSHIBA

New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E

Google翻訳”,
日本語で「きよしこの夜」を意味する SEIYA は、東芝の最新の革新的なインバーターとコンプレッサー技術の恩恵を受けています。高性能を実現し、すべての人に毎日の快適さを実現するように設計されています。 SEIYA は、R32 冷媒を使用し、エネルギー効率の高い A++ 冷却および A++ 加熱性能を提供します。モノ分割・マルチ分割室外機(Bコード)に対応。
仕様
  • Range of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating High performance with SEER up to 7.00 and SCOP up to 4.60 Energy class A++/A++ in cooling and heating from size 5 to 16 and A++/A+ for sizes 18 and 24 DC Rotary, and DC Twin Rotary compressors for size 24 B-Code internal units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Silent: up to 19 dB(A) for Outdoorunits Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-cleaning function Thermal account and tax deduction of 110% and 65% Remote Wi-Fi control via App (optional - accessory sold separately)
技術仕様
  • Unique refNewSeiya-ras-5-7-10-13-16-18
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)293
  • 幅(mm)798
  • 奥行き(mm)230
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)