製品の公開
SHRMe VRF (outdoor unit)        MMY-MAP 08 10 06FT8P-E
TOSHIBA

SHRMe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 08 10 06FT8P-E

Google翻訳”,
熱回収 VRF システム - 東芝は、最新世代の熱回収 VRF システムである SHRMe を発表します。 SHRMe を使用すると、非常に大きな建物であっても、あらゆるサイズの建物の暖房と冷房を同時に行うことができます。新しい SHRMe システムは、快適性、信頼性、エネルギー効率をさらに向上させるすべての東芝の技術革新を活用しています。統合されたサブクーリング交換器と下流の内部ユニットの個別制御を備えた新しい 4 および 6 出力セレクターは、効率を最大化し、正確な快適性管理を可能にします。
仕様
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with atre pipe system - High energy efficiency: ESEER above 7 on the whole range - Possibility to connect different elements by combining up to 54 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 5.93 to 50% and 5.80 to 30% of the load - Reduced floor space - Extended operating range: from -25 C in heating up to +46 C in cooling - Wave tool for easy monitoring via Smartphone (Android) of the system status
技術仕様
  • Unique refSHRMe-vrf1-08-10
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1830
  • 幅(mm)990
  • 奥行き(mm)780
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)263
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)