製品の公開
SMMSu VRF (outdoor unit)      MMY-MUP 08 10 12 14 1HT8P-E
TOSHIBA

SMMSu VRF (outdoor unit) MMY-MUP 08 10 12 14 1HT8P-E

Google翻訳”,
東芝のR410Aを搭載したタイプVRF(SMMSu)のヒートポンプモトコンデンシングユニット。外部処理で塗られる自己支持の鋼板および維持のための取り外し可能なパネルの構造。室外機の寿命を延ばすために、コンプレッサーと電気部品は、凝縮器/蒸発器の冷却空気の流れから完全に分離されているため、摩耗や風化から保護されています。各回転ディスクにダブルブレードを採用した新開発のツインロータリーインバーターコンプレッサーを搭載。ホットガスインジェクションによる除霜中の連続フルフィードバック加熱。電子バルブを介した冷媒の流れをインテリジェントに管理するためのインテリジェント フロー テクノロジー。それは、快適さと消費を最適化する単一ユーザーの熱負荷を最適な方法で追跡することを可能にします。室内ユニットの PMV バルブが完全に閉じていないため、環境への熱エネルギーの不必要な分散が回避されます。以下に指定された便利な静的ヘッドを備えたインバーターによって駆動されるヘリカルファン。外部接触により、夏モードと冬モードの両方で音圧を下げる可能性。ユニットは EUROVENT 認定を受けています。冬/夏の運転中の快適さを維持するためのサイクル反転なしのオイル回収。スマートフォン経由のNFC接続で自動起動。
仕様
  • Technical features: Available sizes: 8, 10, 12, 14 HP (from 22,4 kW to 40kW). - Heating and Cooling application. - DC Twin Rotary compressor with Diamond Like Carbon (DLC) protection coating inside the compressor’s vane increases efficiency and reliability. - Intelligent Control: correct flow of refrigerant in the indoor unit. - Variable geometry heat exchanger. - New fan with new advanced blade shapes to reduce noise level.
技術仕様
  • Unique refSMMSu-vrf1-08-10-12-14
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1690
  • 幅(mm)990
  • 奥行き(mm)780
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)228
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)