製品の公開
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 06 06HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 06 06HT-E

Google翻訳”,
ヒートポンプのMINI VRFシステム - SideBlow VRFは、店舗、バー、小規模オフィスなど、高効率と設置の容易さが重要な機能である商用アプリケーションのニーズを満たす理想的な製品です。外部温度が最大 -20 ºC の動作範囲により、システムは年間を通じてどの緯度でも加熱できます。システムの絶対的な柔軟性は、接続可能な室内ユニットの幅が広いことによって保証されています。 SideBlow VRF は、限られたスペースやエアダクトが必要な場所でも簡単に設置できます。
仕様
  • Technical characteristics: - Available from 6 HP (18 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
技術仕様
  • Unique refSideblow-minivrf1-06
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1235
  • 幅(mm)990
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)116
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)