製品の公開
A2A Heat Exchanger with DX Coil (and Humidifier) (indoor unit) MMD-VN(K)502HEX1E
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger with DX Coil (and Humidifier) (indoor unit) MMD-VN(K)502HEX1E

Google翻訳”,

可変冷媒流量を備え、使用済みバッテリーを備えたVRFタイプシステム用の全エンタルピック熱復熱装置(高感度+レイテンシー)。 R410A冷媒加熱/グラブ、(加湿器付き)

銅/アルミニウム空気/冷媒フィンコイル熱交換コイル、R410Aに直接拡張、動作モード:加熱および冷却。
樹脂紙熱交換コイル。
外部ケーシング熱音響絶縁マットレスで覆われた亜鉛メッキ鋼板製。
N 2 3つの速度で直接結合された電気モーターを備えた遠心ファン(供給および抽出)。 2つのファンのそれぞれに2つの空気流量を選択する可能性。
機械に組み込まれたバイパスダンパーによるフリークーリング(換気のみのモード、回復なし)。適切なワイヤーコントロールNRC-01HEから直接選択可能な機能。

加湿器付きモデルのコード:MMD-VNK_HEX1E

仕様
  • Technical features:

    - Available sizes: 500, 800, 950 m3/h (4,10 6,56 and 8,25 kW in cooling mode - 1, 1,7, 2 HP)

    - Matching with VRF outdoor units: Mini SMMSe, SMMSe and SHRMe

    - Available with or without humidifier (code: MMD-VNK_HEX1E)

    Automatic switching to the most effective operating mode: the unit automatically sets whether to operate in heat exchange or ventilation only, depending on the operating conditions.

技術仕様
  • Unique refa2a-heat-exch-dx-coil-hum-50
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Heat exchangers
  • UNSPSC40101802
  • OmniClassNumber23-27 23 00
  • OmniClassタイトルHeat Exchangers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)