製品の公開
Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E

Google翻訳”,
これは東芝で最も強力な室内ユニットです。このキャンセルされたダクトは、非常に広いスペースをウォームアップ/クールダウンするためのソリューションです。これらのユニットには、吸気口と排気口の空気の流れを管理するためのアクセサリを装備することもできます。さらに、彼らは簡単なメンテナンスのためにアクセスしやすいサービスオープニングを持っています
仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20,2 to 23,7 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - 4 prevalence levels (form 50 to 250 Pa) setting by wired control
    - Air flow to 5.750 m3/h
    - Single phase match with Toshiba Big Digital Inverter R410

技術仕様
  • Unique refcanalizzabile-AP-224-280
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)448
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 正味重量(kg)97
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)