製品を公開する
Slim Duct (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1SDT-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1SDT-E

Google翻訳,
コンパクトなデザインのおかげで、このユニットは住宅や小規模オフィスの用途での吊り天井の設置に最適です。その高さ210mmにより、このダクトを非常に狭い場所や特定の美的制限がある場所に設置できます。フローチャネリングは、下からと後ろからの両方で実行できます。エアフィルターは含まれていて洗える
仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (from 2,5 to 5,0 kW)
    - SEER to 6,29
    - SCOP to 4,60
    - Heating and cooling range to -15°
    - Drain pump integrated on the unit: to 690 mm of height

    Matched with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

技術仕様
  • 固有参照番号canalizzabile-slim-30-56-rm-sdt
  • 製品ファミリHVAC - Light Commercial
  • 製品グループIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-11
  • 版番号1
  • 高さ(mm)210
  • 幅(mm)845
  • 奥行き(mm)645
関連
  • 正味重量(kg)22
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC 名称Air conditioners
  • UNSPSC コード40101701
  • Uniclass 2015 コードEF_65_80
  • Uniclass 2015 説明Air conditioning
  • OmniClass 番号23-33 39 00
  • OmniClass タイトルAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)