製品の公開
Cassette 1-way (indoor unit)
MMU-AP 007 009 012 4YH1-E
TOSHIBA

Cassette 1-way (indoor unit) MMU-AP 007 009 012 4YH1-E

Google翻訳”,

吊り天井でのフラッシュ取り付け用のシングルウェイカセットタイプの室内ユニット、可変冷媒流量およびR410A冷媒を備えたVRFタイプシステム用、
銅管の熱交換器と高効率アルミニウムフィン。
復水ドレンポンプ:ヘッド850mm。
サーマルスイッチによる電気的保護を備えた、単相3速誘導モーターに直接結合されたファン。
アルミニウムフィン付き銅管を備えた複数列の直接拡張コイル。
電子膨張弁の機能を維持し、騒音を低減するために、液体および気体側のN°2冷媒流体フィルター。
空気の成層を避けるために、加熱中に温度を補償する可能性。
電源障害が発生した場合、システムは動作を継続し、障害を示します。
モデル15〜24のプライマリエア用に接着。

仕様
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2 2.5 HP  (from 2,2 to 7,1 kW)
    - Equipped drain pump with high prevalence
    - Low sound level
    - Compact Hi-Tech Design

技術仕様
  • Unique refcassetta-a-1-via-vrf-74-94-124
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)235
  • 幅(mm)850
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)