製品の公開
Cassette 2-way (indoor unit)
MMU-AP 036 048 056 2WH1
TOSHIBA

Cassette 2-way (indoor unit) MMU-AP 036 048 056 2WH1

Google翻訳”,

屋内ユニット2ウェイカセットタイプ、吊り天井にフラッシュを設置、冷媒R410Aを使用した可変冷媒流量のVRFシステム用、
銅管の熱交換器と高効率アルミニウムフィン。
復水ドレンポンプ:ヘッド850mm。
サーマルスイッチによる電気的保護を備えた、単相3速誘導モーターに直接結合されたファン。
アルミニウムフィン付き銅管を備えた複数列の直接拡張コイル。
電子膨張弁の機能を維持し、騒音を低減するために、液体および気体側のN°2冷媒流体フィルター。
空気の成層を避けるために、加熱中に温度を補償する可能性。
電源障害が発生した場合、システムは動作を継続し、障害を示します。

仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 70.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Equipped drain pump
    - Standard filter system
    - Outside air intake

技術仕様
  • Unique refcassetta-a-2-vie-vrf-362-482-562
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)345
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)570
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)36
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)