製品を公開する
Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E

Google翻訳,

さまざまな冷媒流量とR410A冷媒を備えたVRFシステム用の、仮天井でのフラッシュ取り付け用の4ウェイカセットタイプの室内ユニット。
中央部に配置された再循環グリル。
個別に調整可能なガイドベーンを備えた4方向の空気の流れ。
サーマルスイッチによる電気的保護を備えた、単相3速誘導モーターに直接結合されたファン。
洗える再生可能な合成繊維フィルター。
アルミニウムフィン付き銅管を備えた複数列の直接拡張コイル。
動作を維持するための液体および気体側のN°2冷媒流体フィルター
電子膨張弁のそして騒音を減らします。
アクリル絵の具で電流を通された鋼板の外部仕上げ。
復水ドレンポンプ:ヘッド850 mm
空気の成層を避けるために、加熱中に温度を補償する可能性。
一次空気Ø100mmの準備。
機械の電源障害が発生した場合でも、システムは動作し続けます
エラーを示します。

仕様
  • Technical features:
    - Available sizes: 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2,8 to 16,0 kW)
    - Equipped with drain pump
    - Washable panel and louvers

技術仕様
  • 固有参照番号cassetta-a-4-vie-vrf-94-304
  • 製品ファミリHVAC - Business VRF
  • 製品グループIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-01
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC 名称Air conditioners
  • UNSPSC コード40101701
  • Uniclass 2015 コードEF_65_80
  • Uniclass 2015 説明Air conditioning
  • OmniClass 番号23-33 39 00
  • OmniClass タイトルAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)