製品の公開
Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E
TOSHIBA

Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E

Google翻訳”,
このコンパクトカセットは、600x600標準モジュールに取り付けるように設計されています。ユニットの美学は、住宅および商業用途とあらゆる建築様式の両方に最適です。エアフロー防止システムが汚れを防ぎます。変調フィールドは非常に大きく、西欧感がなくても、エンドユーザーに最高の快適な体験を提供します。オプションのモーションセンサーのおかげで、部屋の中に誰かがいることを検出したときに、スイッチオフ/スタンバイモードからスイッチオンモードに切り替えることができます。これは会議室や待合室に最適であり、コストとエネルギーの節約を改善します。
仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (form 2,5 to 5,0)
    - SEER to 6,02
    - SCOP to 4,30
    - Heating range to -27°C
    - Cooling range to -15°C
    - Grid depth: only 12 mm
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    Increase in comfort and cost saving thanks to the optional motion sensor

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter and Digital Inverter.


技術仕様
  • Unique refcassetta-compatta-30-40-56-rm-mut
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)256
  • 幅(mm)575
  • 奥行き(mm)575
関連
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)