製品の公開
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 110 140 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 110 140 1UTP-E

Google翻訳”,

この標準カセットは、あらゆる建築様式に統合されています。
このユニットは、最も革新的な流体力学技術で設計されたグリッドのおかげで、室内の均一な空気分配と優れた快適性を保証します。
これは、商用アプリケーションに最適なソリューションです。
風向とスイング操作はルーバーごとに個別に設定でき、将来の使用のためにメモリに設定できます。

仕様
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5) 

    - SEER to 8,80- SCOP to 5,22 

    - 3 various swing types available 

    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

技術仕様
  • Unique refcassetta-standard-110-140-rm-utp
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)319
  • 幅(mm)840
  • 奥行き(mm)840
関連
  • 正味重量(kg)24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)