製品の公開
Floor standing - tall (indoor unit)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E
TOSHIBA

Floor standing - tall (indoor unit)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E

Google翻訳”,

目に見える設置のための室内ユニット床立型「トール」
可変冷媒流量のVRFタイプシステム用
冷媒R-410A、
ユニットの下部にある再循環空気取り入れ口。
サーマルスイッチによる電気的保護を備えた、3速単相誘導モーターに直接結合されたファン。
ユニットの下部にある再生可能で洗える合成繊維フィルター。
アルミニウムフィン付き銅管を備えた直接拡張多列バッテリー。
電子膨張弁の機能を維持し、ノイズを低減するために、液体および気体側のN°2冷媒フィルター。
マシンの電源障害が発生した場合、残りのシステムは引き続き動作します。障害を通知します(したがって、システムを停止せずに保守操作を実行できます)。

仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Take up a minimal amount of space
    - Large scattering angle: up to 150°C (vertical) and up to 45°C (horizontal)

技術仕様
  • Unique refcolonna-vrf-156-027
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)