製品の公開
Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1
TOSHIBA

Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1

Google翻訳”,

Digital Inverterは、エンドユーザーにとって最高の快適性を備えた簡単な設置を求める人のための答えです。その小さな寸法のおかげで、それは最小の場所に設置することができました。
これは、小規模なオフィスや店舗での冷暖房操作に最適なソリューションです。
PAMおよびPWMテクノロジーを備えたインバーターツインロータリーコンプレッサーは、広い変調範囲と操作の柔軟性を実現します。

ガスR410を備えたデジタルインバーター6HP

仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 160 (14 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residenzial application with compact cassette 4way and duct
    - Avaible with protection coat to improve corrosion resistance
    - Retrofit R22 and R407


技術仕様
  • Unique refDI4-160
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1340
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 正味重量(kg)99
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)